Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
  • 6 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 6 mm
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min
Température d'utilisation
  • -10...+80 °C
Moment d'inertie
  • 2 gcm²
Rigidité en torsion du ressort
  • 12 Nm/rad
Rigidité radiale
  • 45 N/mm
Couple max.
  • 30 Ncm
Déplacement axial
  • ± 0,2 mm
Déplacement parallèle
  • ± 0,3 mm
Déplacement angulaire
  • ± 2,5 °
Poids
  • 6 g
Matière
  • Corps : PVC
  • Bague : Laiton

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Dessins
Dessins

Au sommet