Technical data
Caractéristiques techniques
Courant de charge
  • ≤1 A
  • ≤12 A (court terme)
Vitesse de rotation
  • ≤8500 t/min
Température d'utilisation
  • -30...+120 °C
Charge
  • ≤150 N axiale
  • ≤200 N radiale
Moment d'inertie rotor
  • 0,72 kgcm² (ø16)
  • 0,38 kgcm² (ø30)
Couple en fonctionnement
  • ≤15 Ncm
Protection EN 60529
  • IP 55
Poids
  • 1 kg
Type d’axe
  • ø16...30 mm (traversant)
Matière
  • Boîtier: aluminium
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 50-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Certificat
  • CE

Downloads
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

To the top