• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble
Composants du réseau
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Data interface

Number of ports

Image Nom de produit Vue d'ensemble
GigE Power Switch

Numéro d'article: 11008795

Vue d'ensemble
    • GigE switch
    • PoE and Jumbo Frame support
    • 4x 1000base-T
    • DIN rail mounting
    • operating voltage: 24-48 V; PoE requires 48 V
Renseigner
ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode

Numéro d'article: 11700593

Vue d'ensemble
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ module type: Multi Mode Fiber
    • SFP-10GSR-85
    • max. cable distance 300 m via OM3 multi mode fiber
    • wavelength 850 nm
Renseigner
ZVN-Transceiver SPF+ FS Single Mode

Numéro d'article: 11700592

Vue d'ensemble
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ module type: Single Mode Fiber
    • SFP-10GLR-31
    • max. cable distance 10 km via single mode fiber
    • wavelength 1310 nm
Renseigner
ZVS-USB Stick URCap

Numéro d'article: 11700543

Vue d'ensemble
    • VeriSens URCap - user-friendly app for Universal Robots for easy installation and integration of VeriSens vision sensors
    • direct connection of Verisens to the Polyscope Control of Universal Robots (UR)
    • ready to use VeriSens functionality with only two additional commands
    • automatic coordinate alignment with SmartGrid for fast and precise calibration
    • compatible with UR3e, UR5e, UR10e und UR16e
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet