Gamme de produits
Caméras MXG avec capteurs Sony – Caméras MXG avec capteurs ams (CMOSIS) – Caméras MXG avec interface GigE

Caméras MXG avec interface GigE

Série MX

  • 2 MP – 4 MP
  • ams CMV
  • Jusqu’à 55 fps
  • Mono
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Flexibilité pour applications de vision embarquée

Dans de nombreuses applications, leur évolution se traduit par une miniaturisation toujours plus poussée où chaque millimètre cube d’espace d’installation compte. La série de caméras cartes MX est la solution de Baumer pour les applications exigeant un haut niveau de flexibilité.

La platine séparée du capteur ne mesure que 28,5 × 28,5 mm, soit guère plus qu’une pièce de 2 euros. Elle est raccordée à la platine circuit du système par câble plat Flexprint. Ceci permet une intégration individuelle des caméras, dans pratiquement tout design de machine et même dans des espaces de montage les plus restreints.


Vos avantages
  • Grande flexibilité d’intégration dans des espaces de montage les plus restreints
    • Petite tête de détecteur éloignée de 28,5 × 28,5 mm
  • Fonctionnement fiable dans des environnements machines exigeants
    • Design industriel avec E/S optodécouplées avec niveaux de tension en technique d’automatisation
  • Solution d’application fiable et flexible
    • Caméras puissantes avec mémoire interne, séquenceur, E/S multiples, PoE ou HDR
  • Configuration simple et rapide pour Windows, Linux et plateformes à architecture ARM
    • Conformité aux normes de GigE Vision et GenICam
  • Solutions d’imagerie adoptées et optimisées
    • Caméras et solutions d’imagerie sur mesure sur demande

Applications
  • Vision embarquée
  • Traitement de l’image industriel
  • Systèmes de trafic intelligent (ITS)
  • Robotique
  • Inspection d’emballage et d’impression
  • Systèmes de mesure et d’inspection
  • Technique médicale
  • Énergies renouvelables

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Rapports d’utilisation et d’application / Livres blancs


Au sommet