Caractéristiques techniques
Données générales
Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Écart de linéarité
  • < 0,2 %
Répétabilité
  • < 0,1 %
Effet de la température zéro
  • < 0,2 % / 10K
Déviation du point zéro
  • < 20 %
Type
  • Button
Liaison mécanique
  • 4 x M2 Vis / en vrac
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Données mécaniques
Surcharge
  • 150 %
Force de rupture minimale
  • 200 %
Force de fatigue
  • >10 millions de cycles à 0...100% FS
Voie de mesure nominale
  • 13 μm
Poids
  • 14 g
Matériau du boîtier
  • Acier inoxydable, 1.4542
Connexion électrique
  • Connecteur M5, 4 pôles
Données électriques
Valeur nominale
  • 1 mV/V
Résistance de pont
  • 1000 Ω
Tension d'alimentation
  • 0,5 ... 12 VDC
Polarité positive de signal
  • Compression
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 ... 85 °C
Température de stockage
  • -40 ... 85 °C
Classe de protection EN 60529, ISO20653
  • IP 67
Conformité et approbations
Listé UL
  • E217824

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
3D CAD / CAE

Dessins

Accessoires
Parameterization tool
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Enables fast and easy connection of IO-Link devices to the PC and the Baumer Sensor Suite.
  • Compact IO-Link Master perfectly suited for testing and selection of IO-Link devices.
  • Future-oriented data interface and power supply via USB-C.
Périphérie – SensControl SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
IO-Link Master
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215447

  • Suitable for field use with IP67
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • Suitable for control cabinet thanks to IP20
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
Accessoire
PA402 – PA403 – PA408 PA402
Pour jauge de contrainte
  • Indicateur de process pour mesure de poids, pression, torsion, contrainte, etc.
  • Signal d'entrée ±30 mV ou ±300 mV
  • Linéarisation de la plage d'affichage
  • Filtre de stabilisation de l'affichage
  • Fonction Tare, Mini, Maxi
  • Affichage LED, 4 digits
  • Boîtier DIN 96 x 48 mm
PA418 PA418
Pour signaux normalisés, température, jauge de contrainte
  • Entrée pour tension ±10 V / courant ±20 mA / thermocouple J,K,T,Pt100 / jauge de contrainte / potentiomètre
  • Linéarisation de la plage d'affichage sur 11 points
  • Trois entrées de commande programmables
  • Fonctions Mini, Maxi, Tare
  • Filtre de stabilisation de l'affichage
  • Sortie analogique 4...20 mA ou 0...10 V
  • Liaison série RS232 ou RS485
  • Affichage LED, 5 digits, 3 couleurs
  • Boîtier DIN 96 x 48 mm
Câbles de connexion capteur - amplificateur de mesure
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702906

Numéro d'article: 11702906

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702907

Numéro d'article: 11702907

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702908

Numéro d'article: 11702908

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702909

Numéro d'article: 11702909

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702910

Numéro d'article: 11702910

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
Amplificateur de mesure
DAB10-AU
Amplificateur de mesure avec sortie de tension et interface IO-Link

Numéro d'article: 11237418

  • +/- 10 V Tension de sortie
  • Mesure de force analogique avec interface numérique IO-Link
  • Paramétrage individuel et spécifique à l'application
DAB10-AI
Amplificateur de mesure avec sortie de courant et interface IO-Link

Numéro d'article: 11237419

  • 4 ... 20 mA Sortie de courant
  • Mesure de force analogique avec interface numérique IO-Link
  • Paramétrage individuel et spécifique à l'application
DAB10-AL
Amplificateur de mesure avec IO-Link

Numéro d'article: 11237417

  • Amplificateur de mesure Digital IO-Link
  • Paramétrage individuel et spécifique à l'application
  • L'électronique de mesure pour votre mesure de force
Câbles de connexion amplificateur de mesure - PLC
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230351

Numéro d'article: 11230351

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230352

Numéro d'article: 11230352

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230353

Numéro d'article: 11230353

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Câbles de connexion amplificateur de mesure – Parameterization tool
Connection cable – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230419

Numéro d'article: 11230419

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Connection cable – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230941

Numéro d'article: 11230941

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Connection cable – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230942

Numéro d'article: 11230942

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Câbles de connexion capteur - PLC
ESG 05AP0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11049075

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 2 m
  • Blindé


Au sommet