• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée Sd
  • Particularités

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Circuit de sortie/Interface

Version du boîtier

Version de Raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée Sd Particularités
U300.D50-DPMJ.72N

Numéro d'article: 11219488

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.P50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219506

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
  • Version multiplex
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.P50-GP2J.72N

Numéro d'article: 11219504

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.R50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219508

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 0 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D25-IA1B.72N

Numéro d'article: 11708366

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D25-IAMO.72CU

Numéro d'article: 11708358

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D25-IAMO.72N

Numéro d'article: 11708357

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D25-UA1B.72N

Numéro d'article: 11708365

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D25-UAMJ.72CU

Numéro d'article: 11708356

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D25-UAMJ.72N

Numéro d'article: 11708355

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D50-IA1B.72N

Numéro d'article: 11708338

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D50-IAMO.72CU

Numéro d'article: 11708326

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D50-IAMO.72N

Numéro d'article: 11708325

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D50-UA1B.72N

Numéro d'article: 11708337

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D50-UAMJ.72CU

Numéro d'article: 11708324

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.D50-UAMJ.72N

Numéro d'article: 11708323

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.DA0-IA1B.72N

Numéro d'article: 11708354

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.DA0-IAMO.72CU

Numéro d'article: 11708342

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.DA0-IAMO.72N

Numéro d'article: 11708341

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.DA0-UA1B.72N

Numéro d'article: 11708353

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.DA0-UAMJ.72CU

Numéro d'article: 11708340

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.DA0-UAMJ.72N

Numéro d'article: 11708339

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.EA0-GP2J.72CU

Numéro d'article: 11708334

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.EA0-GP2J.72N

Numéro d'article: 11708333

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.EB0-GP2J.72CU

Numéro d'article: 11708350

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.EB0-GP2J.72N

Numéro d'article: 11708349

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.P25-GP1J.72CU

Numéro d'article: 11708360

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
  • Version multiplex
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.P25-GP1J.72N

Numéro d'article: 11708359

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
  • Version multiplex
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.P25-GP2J.72CU

Numéro d'article: 11708362

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UF200.P25-GP2J.72N

Numéro d'article: 11708361

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet