La nouvelle génération de détecteurs à ultrasons U300, U500 et UR18 convainc par ses options de filtres et de réglages via l’interface IO-Link, pour une fiabilité à toute épreuve. Les obstacles, tels qu’un mélangeur installé dans une cuve, peuvent être ignorés grâce à un filtre d’interruption unique qui améliore la sécurité de la détection. Apprenez-en plus en vidéo sur les possibilités de filtres et de réglages pour savoir comment en profiter. De plus, la combinaison unique de la zone morte la plus courte du marché et d’une grande portée offre de nouvelles possibilités pour la conception des machines et simplifie le processus.
Brochure – Détecteurs à ultrasons miniatures U300
Brochure – Détecteurs à ultrasons U500 et UR18
Etude de cas – Bouteille ou bol vibrant – Les détecteurs à ultrasons UR18 offrent un paramétrage flexible et des fonctions de filtre
Etudes de cas – Détecteurs dans l’automatisation de laboratoire: la garantie de la sécurité du processus
Articles d’application – Contrôle des niveaux précis avec des détecteurs à ultrasons