• Image
  • Nom de produit
  • Dimensions
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Utilisation / Clavier
  • Interface

Filtrer les résultats

Dimensions

Axe creux

Points par tour

Interface

Image Nom de produit Dimensions Type d’axe Nombre de pas par tour Utilisation / Clavier Interface
N 150 Dimensions
  • 37 x 75 x 45 mm
Type d’axe
  • ø14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 1440
Interface
  • RS485 (protocole ASCII)
Renseigner
N 155 Dimensions
  • 37 x 75 x 29 mm
Utilisation / Clavier
  • Face avant avec touche d'acquittement
Interface
  • RS485 (protocole ASCII)
Renseigner
NM170 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Type d’axe
  • ø20 mm (traversant)
  • ø25 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 2304
Interface
  • CANopen®
Renseigner
NM172 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Type d’axe
  • ø20 mm (traversant)
  • ø25 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 2304
Utilisation / Clavier
  • Face avant avec deux touches
Interface
  • CANopen®
Renseigner
NM174 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Type d’axe
  • ø20 mm (traversant)
  • ø25 mm (traversant)
Utilisation / Clavier
  • Face avant avec deux touches
Interface
  • CANopen®
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet