• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Etage de sortie
  • Type d’axe
  • Interface

Filtrer les résultats

Modèle

Taille (bride)

Axe creux

Interface

Image Nom de produit Taille (bride) Etage de sortie Type d’axe Interface
HMG10-B - CANopen® Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • CANopen®
Renseigner
HMG10-B - DeviceNet Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10-B - EtherCAT Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10-B - Profibus DP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • Profibus
Renseigner
HMG10-B - PROFINET Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10-B - SSI Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • SSI
Renseigner
HMG10-T - EtherCAT Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10-T - Profibus DP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • Profibus
Renseigner
HMG10-T - PROFINET Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10-T - SSI Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • SSI
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet