• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Etage de sortie
  • Type d’axe
  • Interface
Avec roulements intégrés
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Modèle

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Etage de sortie

Interface

Image Nom de produit Taille (bride) Etage de sortie Type d’axe Interface
HMG10-B - CANopen® Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • CANopen®
Renseigner
HMG10-B - DeviceNet Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10-B - EtherCAT Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10-B - Profibus DP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • Profibus
Renseigner
HMG10-B - PROFINET Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10-B - SSI Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Interface
  • SSI
Renseigner
HMG10-T - EtherCAT Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10-T - Profibus DP Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • Profibus
Renseigner
HMG10-T - PROFINET Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10-T - SSI Taille (bride)
  • > ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Interface
  • SSI
Renseigner
POG 11 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 11 - DNV GL Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Renseigner
HOG 131 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16...36 mm (traversant)
Renseigner
HOG 10 - inox Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 10 - inox Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 83 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • Universel HTL/TTL
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 83 - DNV GL Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet