• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Etage de sortie
  • Type d’axe
  • Interface

Filtrer les résultats

Modèle

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Etage de sortie

Image Nom de produit Taille (bride) Etage de sortie Type d’axe Interface
POG 11 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 11 - DNV GL Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Renseigner
HOG 131 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16...36 mm (traversant)
Renseigner
HDmag MHGE 100 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Renseigner
HDmag MHGE 200 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Renseigner
HDmag MHGE 400 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Renseigner
HDmag MHGE 800 Taille (bride)
  • ø60...90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø650...740 mm (traversant)
Renseigner
HOG 10 - inox Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 10 - inox Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet