• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Modèle

Fonction

Taille (bride)

Principe de détection

Axe plein

Axe creux

Points par tour

Nombre de tours

Interface

Raccordement

Protection EN 60529

Certificat

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
G0MMH Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • Profibus-DPV0
Renseigner
GXMMS Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • Profibus
Renseigner
GXMMW Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
  • ø6 mm axe (bride synchro)
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • Profibus
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet