• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Number of turns

Interface

Connection

Certificat

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
MAGRES EAM580-SC - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM580-SC - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
MAGRES EAM580-SC - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
MAGRES EAM580-SC - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
MAGRES EAM580-SC - SSI Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet