Dane techniczne
Caractéristiques électriques
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
  • Option: Certification DNV
Caractéristiques électriques (Rectangle)
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Impulsions par tour
  • 128 … 8192
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Magnétique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Caractéristiques électriques (SinCos)
Alimentation
  • 5 VDC
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Périodes par tour
  • 128
Mode de déphasage
  • 90 ° ±5°
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Magnétique
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Différence d'amplitude SinCos
  • ≤20 mV
Onde harmonique typ.
  • -40 dB
Tension d'offset
  • ≤20 mV
Tête de détection
  • Traitement standard du signal
Taille (bride)
  • ø201,7 mm
Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Tolérance axiale
  • ±3 mm (roue/tête)
Tolérance radiale
  • 0,1…2,2 mm (roue/tête)
Protection EN 60529
  • IP 67 (tête)
  • IP 68 (roue)
Vitesse de rotation
  • ≤4000 t/min
Matière
  • Boîtier tête de détection: aluminium anodisé
  • Roue: inox (1.4104, option DNV: 1.4313)
Operating temperature
  • -40...+100 °C
Resistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Shock 300 g, 2 ms
Accuracy of magnetic measure
  • ±150 ″
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box

Pliki do pobrania
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

Akcesoria
Connectors and cables
Sensor cable for encoders HEK 8

The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.


Au sommet