Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 9...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤90 mA
Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 °
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Différence d'amplitude SinCos
  • ≤20 mV
Onde harmonique typ.
  • -50 dB
Tension d'offset
  • ≤20 mV
Bande passante
  • 250 kHz (-3 dB)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Charge
  • ≤30 N axiale
  • ≤40 N radiale
Bride
  • Bride synchro
Protection EN 60529
  • IP 66
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 1 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 25 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Protection contre les explosions
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X (gaz)
  • II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc X (poussière)
  • (seulement avec l'option ATEX)
Raccordement
  • Bornes de raccordement
Poids
  • 350 g

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet