• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe plein

Impulsions/Périodes par tour

Etage de sortie

Raccordement

Protection EN 60529

Certificat

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
optoPulse EIL580-SQ Taille (bride)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580P-SQ Taille (bride)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet