• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Etage de sortie
  • Interface

Filtrer les résultats

Points par tour

Number of turns

Output stages

Interface

Image Nom de produit Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Etage de sortie Interface
MAGRES EAM360-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
  • Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Renseigner
MAGRES EAM360-K - SSI Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS422
  • Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360R-K - Analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Interface
  • Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet