• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Tension à vide

Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe creux

Tension à vide

Raccordement

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Tension à vide
GT 5 Taille (bride)
  • ø52 mm
Type d’axe
  • ø8...12 mm (non traversant)
Tension à vide
  • 7...10 mV à 1 t/min
Renseigner
GT 7 Taille (bride)
  • ø85 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
GT 9 Taille (bride)
  • ø89 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Tension à vide
  • 10...20 mV à 1 t/min
Renseigner
GTB 9 Taille (bride)
  • ø95 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Tension à vide
  • GTB 9.06: 10...20 mV à 1 t/min
  • GTB 9.16: 60 mV à t/min
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet