• Image
  • Nom de produit
  • Dimensions L x H x P
  • Type de boîtier
  • Affichage
  • Alimentation
  • Interface

Filtrer les résultats

Dimensions

Type de boîtier

Technologie

Affichage

Nombre de digits

Alimentation

Repositionnement

Présélection

Protection EN 60529

Image Nom de produit Dimensions L x H x P Type de boîtier Affichage Alimentation Interface
B 160 Dimensions L x H x P
  • 48 x 48 x 38 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
  • Montage sur rail DIN EN 50022
Affichage
  • Rouleau chiffré
Alimentation
  • 10...80 VDC
Renseigner
NE216 Dimensions L x H x P
  • 48 x 48 x 100 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 12...30 VDC
Interface
  • RS485
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet