Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Sd
  • 3 … 150 mm
Portée limite maximum Sde
  • 3 … 150 mm
Hystérésis typ.
  • 4 % Sde
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Dérivé en température
  • < 0,18 % Sde/K
Temps d'activation ton
  • < 7 ms
Temps de désactivation toff
  • < 7 ms
Fréquence sonique
  • 380 kHz
Réglage
  • Teach-in
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication de l'état de sortie
  • LED verte / LED rouge
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 100 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • PA 12
Largeur / Diamètre
  • 8,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 82 mm
Profondeur
  • 24,5 mm
Version de raccordement
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Diagrammes
Faisceau sonore typique