Caractéristiques techniques
Données générales
Exécution spéciale
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée Sd
  • 350 … 2500 mm
Portée limite maximum Sde
  • 350 … 2500 mm
Hystérésis typ.
  • 4 % Sde
Reproductibilité
  • 1 mm
Dérivé en température
  • < 2 % Sde
Temps d'activation ton
  • < 160 ms
Temps de désactivation toff
  • < 160 ms
Fréquence sonique
  • 120 kHz
Réglage
  • Teach-in
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication de l'état de sortie
  • LED verte / jaune
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA
Circuit de sortie
  • NPN à fermeture (NO)
Courant de sortie
  • 200 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Hauteur / Longueur
  • 95 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Diagrammes
Faisceau sonore typique
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
ZUSDF-M30
Equerre à renvoi d'angle Série 30 cylindrique

Numéro d'article: 11200599

  • Tôle de renvoi pour détecteurs à ultrasons et détecteurs radars
  • Tôle de renvoi pour détecteurs radars
Accessoires de montage
11200030
Kit de fixation Sensofix Série 30

Numéro d'article: 11200030

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M30.STANDARD
Equerre de fixation pour détecteurs Série 30

Numéro d'article: 11199998

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Equerre de fixation long pour détecteurs Série 30 (Forme L)

Numéro d'article: 11199999

  • Matériau: Acier inox / AISI 1.4301
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage ø30 mm

Numéro d'article: 11707700

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet