• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Type de mesure
  • Particularités
  • Disponibilité
ISO 15003:2006, Sec 5.13
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Domaine d'utilisation

Type de mesure

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Type de mesure Particularités Disponibilité
CFAK 22U9500/AMP

Numéro d'article: 11149600

Groupe de produits
  • Détecteur à balayage de fréquence
  • designed for reliability
  • Anti-adhésifs
Boîtier
  • 22 mm x 87 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux d'huile
  • Non noyé
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur AMPSEAL 16 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet