Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Exécution spéciale
  • Portée augmentée (GammaProx)
Portée nominale Sn
  • 6 mm
Dérive en température
  • ± 10 %
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Facteur de correction typ.
  • Acier doux 100 %, Acier inoxydable 75 %, Aluminium 45 %
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 1 kHz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • PNP à ouverture (NC)
Tension résiduelle Vd
  • < 2 VDC
Courant de sortie
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau du boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 12 mm
Longueur du boîtier
  • 50 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 15 Nm (A: 10 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Facteurs de correction selon les situations de montage (approx.)
Instruction de montage

Accessoires
Accessoires de montage
10151720
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10151720

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet