Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Portée nominale Sn
  • 1 mm
Hystérésis de commutation
  • 2 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge à 2 points
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 5 kHz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • LCP
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 6 mm
Longueur du boîtier
  • 24 mm
Version de raccordement
  • Connecteur M5
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Connecteurs mâles et femelles
ESG 05SP0200
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10144020

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 2 m
  • Non blindé

ESG 05SP0500
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10144021

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 5 m
  • Non blindé

ESG 05SP1000
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10153907

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 10 m
  • Non blindé

ESW 05SP0200
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10144022

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 2 m
  • Non blindé

ESW 05SP0500
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10144023

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 5 m
  • Non blindé


Au sommet