Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Portée nominale Sn
  • 2 mm
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 5 kHz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • NPN à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • < 2 VDC
Courant de sortie
  • < 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau du boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 40 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 10 Nm (Front: 7 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram

Accessories
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Article no.: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Article no.: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151719
Sensofix series 08 round

Article no.: 10151719

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

To the top