• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Type

Scanning range

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IFRW 12P1501/S14L

Numéro d'article: 10236111

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • immunité au champ magnétique des soudures
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Résistant aux champs magnét.
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRW 18P1501/S14L

Numéro d'article: 10236112

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • immunité au champ magnétique des soudures
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Résistant aux champs magnét.
  • Noyé
Portée max.
  • 5 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet