• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Largeur / Diamètre
  • Matériau du boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Scanning range

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Image Nom de produit Groupe de produits Largeur / Diamètre Matériau du boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
SCATEC-10 FLDM 170C1011/S42

Numéro d'article: 10153178

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • precision
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 0 … 90 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Optocoupleur
  • 50 °C
  • IP 54
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
SCATEC-15 FLDM 170C1030/S42

Numéro d'article: 10153179

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • precision
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 0 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Optocoupleur
  • 50 °C
  • IP 54
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
SCATEC-10 FLDM 170G1011/S42

Numéro d'article: 10153175

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • precision
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 0 … 90 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
SCATEC-15 FLDM 170G1030/S42

Numéro d'article: 10149139

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • precision
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 0 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet