• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de détection

Résolution

Forme du faisceau

Construction

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Interface

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OADM 250I1101/S14C

Numéro d'article: 11007211

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 25,4 mm x 66 mm
  • métallique
Portée max.
  • 200 … 4000 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OADM 250U1101/S14C

Numéro d'article: 11007212

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 25,4 mm x 66 mm
  • métallique
Portée max.
  • 200 … 4000 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OADM 260I1101/S14C

Numéro d'article: 11044710

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 25,4 mm x 66 mm
  • métallique
Portée max.
  • 200 … 13000 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet