Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Protection court-circuit
  • Oui
Temps d'initialisation
  • ≤ 50 ms après la mise tension (voir information générale)
Résolution
  • 5 µm (évaluation 4x)
  • 10 µm (évaluation 4x)
  • 25 µm (évaluation 4x)
Interpolation
  • 20x
  • 50x
  • 100x
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Signal de référence
  • Signal d'index, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤350 kHz
Précision
  • ±(0,02 mm + 0,04 mm x longueur de la bande magnétique (m))
Période
  • 40…60 %
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • CE
  • UL
Caractéristiques électriques (HTL)
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service typ.
  • 20 mA (sans charge)
Caractéristiques électriques (TTL)
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service typ.
  • 30 mA (sans charge)
Terminaison du câble recommandée
  • 120 Ohm par paire de lignes coté commande
Caractéristiques mécaniques
Dimensions (tête de détection)
  • 10 x 15 x 45,5 mm
Protection EN 60529
  • IP 66
  • IP 67
Vitesse
  • <5 m/s (résolution 5 µm)
  • <10 m/s (résolution 10 µm)
  • <25 m/s (résolution 25 µm)
Distance tête-roue
  • 0,1 … 0,6 mm
Matière
  • Boîtier: zinc coulé sous pression, nickelé
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • EN 60068-2-78:2010
  • EN 60068-2-30:2005
  • 93 % condensation possible
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 6 ms
Poids
  • 130 g
Raccordement
  • Câble 2 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins

Accessoires
Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M12, 8 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10146775

Connecteur femelle M12, 8 points, droit, blindé, câble 5 m (ESG 34FH0500GVS)

Numéro d'article: 11170528

Connecteur femelle M12, 8 points, droit, blindé, câble 10 m (ESG 34FH1000GVS)

Numéro d'article: 11177375

Connecteur femelle M12, 8 points, droit, blindé, câble 20 m

Numéro d'article: 11091511


Au sommet