Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Sd
  • 30 … 250 mm
Portée limite minimum Sdc
  • 30 … 250 mm
Portée limite maximum Sde
  • 30 … 250 mm
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Résolution
  • < 0,3 mm
Temps d'activation ton
  • < 50 ms
Temps de désactivation toff
  • < 50 ms
Dérivé en température
  • > 50 mm < 2 % de distance d'objet Sde
Fréquence sonique
  • 300 kHz
Réglage
  • Teach-in
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication réception
  • LED jaune / LED rouge
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 55 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de courant
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA
Courant de sortie
  • 20 mA
Résistance de charge +Vs max.
  • < 1100 Ohm
Résistance de charge +Vs min.
  • < 400 Ohm
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Polyester / Zinc coulé
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 31 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Diagrammes
Faisceau sonore typique
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
ZUSDF-REC
Equerre à renvoi d'angle Série 30

Numéro d'article: 11198304

  • Tôle de renvoi pour détecteurs à ultrasons
Accessoires de montage
10152386
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10152386

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet