Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Non noyé
Exécution spéciale
  • Linéarisé
Fonction
  • Mesure de distances
Distance de mesure Sd
  • 0 … 10 mm
Résolution
  • < 0,02 mm (stat.)
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Réglage
  • qTeach
Teach
  • Single point, Window
Dérive de linéarité
  • ± 50 µm
Dérivé en température
  • ± 2 % (Pleine échelle)
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 2,3 ms
Fréquence de commutation
  • 150 Hz
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 25 mA
Circuit de sortie
  • PNP
  • Analogique 0 ... 10 VDC
Résistance de charge
  • > 10 kOhm
Courant de sortie
  • <100 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2,5 VDC
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • SAN
Matériau boîtier
  • SAN
Dimension
  • 20 mm
Longueur du boîtier
  • 41 mm
Version de raccordement
  • Câble PVC, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
EPLAN

Diagrammes
Résolution

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)

Au sommet