Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Distance de mesure Sd
  • 1 … 2 mm
Distance de référence
  • 1,35 … 1,65 mm
Vitesse de mesure
  • < 0,5 mm / ms
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • ± 80 µm
Coefficient de température
  • 1 µm / (K mm)
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 1 ... 9 VDC
Résistance de charge
  • > 1000 Ohm
Ondulation résiduelle de la sortie
  • < 0,5 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 12 mm
Longueur du boîtier
  • 55 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C