Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
  • 12 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 6 mm
Vitesse de rotation
  • ≤13500 t/min
Température d'utilisation
  • -30...+80 °C
Moment d'inertie
  • ≤ 20 gcm²
Couple max.
  • 100 Ncm
Déplacement parallèle
  • ≤ 0,5 mm
Déplacement angulaire
  • ≤ 1 °
Poids
  • 18 g
Fixation
  • Moyeu de serrage
Matière
  • Moyeu: aluminium
  • Disque centrale: matière plastique

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity

Au sommet