Caractéristiques techniques
Spécifications des câbles
Lignes de signaux
  • 4 paires de fils torsadés 0,25 mm², Couleurs: blanc/brun, vert/jaune, gris/rose, noir/violet
Conduites d'alimentation
  • 2 fils 0,5 mm², Couleurs: rouge, bleu
Bouclier
  • Blindage commun à faible capacité
Capacité fil/fil
  • 67 pF/m
Tension nominale
  • ≤ 300 VDC
  • < 50 VAC (Chine, EAC)
  • < 75 VDC (Chine, EAC)
Rayon de courbure
  • 10 x diamètre de câble
Diamètre extérieur
  • 7,1 … 7,7 mm
Température d'utilisation
  • -20...+90 °C (câble mobile, UL: +80 °C)
  • -40...+90 °C (câble immobile, UL: -20...+80 °C)
Couleur
  • Gris foncé
Poids
  • 80 g/m
Certificat
  • Certification UL/20233

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet