Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Section maxi. fils
  • 12 x 0,14 mm²
Longueur du câble
  • 1 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure
  • 10 x diamètre de câble
Diamètre extérieur
  • 6 mm
Température ambiante
  • -30...+90 °C (IP 67, IP 69K)
  • -40...+90 °C (IP 65, câble immobile)
Protection DIN EN 60529
  • IP 67
  • IP 69K
Matière
  • Gaine: PUR noir, sans halogène

Téléchargements

Au sommet