Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant
  • ≤150 mA (15 VDC)
Entrées
  • SinCos
  • 2x SinCos
Signaux d'entrée
  • A+, A-, B+, B-, R+, R-
Sorties
  • HTL
  • TTL
  • Sortie défaut
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
  • Option: A+, B+, R+, A-, B-, R-, Erreur-
Fréquence de sortie
  • ≤2 MHz (HTL)
  • ≤5 MHz (TTL)
Facteur d'interpolation pour sortie HTL (multiplication)
  • 1…2048
Facteur d'interpolation pour sortie HTL (division)
  • 1/2...1/2048
Facteur d'interpolation pour sortie TTL (multiplication)
  • 1…2048
Facteur d'interpolation pour sortie TTL (division)
  • 1/2...1/2048
Certificat
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Dimensions L x H x P
  • 122 x 122 x 80 mm
Protection EN 60529
  • IP 65
Température d'utilisation
  • 0...+50 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 1 g, 50-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 30 g, 11 ms
Poids
  • 1 kg
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Embase mâle, 3 points, externe en courant

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity

Au sommet