Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...30 VDC
Courant
  • ≤300 mA
Entrées
  • 2 x fibre optique
  • 2 x acquittement des défauts (Ack)
Signaux d'entrée
  • Fiber1, Fiber2, Ack1, Ack2
Niveau d'entrée
  • Ack >2,5 V
Sorties
  • HTL (driver de puissance)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
  • Err + compléments
  • État S1, état S2, état groupé (SSum)
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz
Niveau de sortie
  • HTL: LOW: ≤0,2 UB; HIGH: ≥0,8 UB
Temps de démarrage
  • <500 ms
Longueurs des arbres
  • ~820 nm
Longueurs de transmission
  • ≤1500 m
Sortie d'état
  • S1, S2 (configurables)
LED d'état de fonctionnement
  • 1x LED Power (verte) 1x LED de surcharge (rouge) 1x LED d'état (verte) par canal 1x LED de défaut (rouge) par canal 1x LED Link (verte) par canal
Caractéristiques mécaniques
Dimensions L x H x P
  • 100 x 75 x 53 mm
Protection EN 60529
  • IP 20
Température d'utilisation
  • -20...+70 °C (sans givrage)
Poids
  • 300 g
Raccordement
  • Bornes à visser
  • 2x ST embase mâle
Type de boîtier
  • Montage sur rails standard selon EN 50022

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Au sommet