Traitements de signaux
LWL-SBR
Numéro d'article: 11126092
Emetteur à fibre-optique dans un boîtier outdoor pour la transmission des signaux rectangulaires sans interférence
- Plage de transmission jusqu'à 1500 m
- Transformation des signaux incrémentaux en signaux pour optiques (LWL)
- Détection des erreurs de transmission par évaluation de la somme de contrôle (CRC)
- Transmission des signaux avec un grande précision (gigue <100 ns)
- Temps de transmission constant <20 μs
- Changement de canal automatique et en temps réel en cas de défaillance d'une fibre optique
- Boîtier outdoor avec protection IP 66, IP 67
1 pièces immédiatement disponibles en stock