Gamme d'accessoires
Bridge Amplifiers – DABI AD2T-FB-1.00 – DABU AD2T-FB-1.00 – Amplificateurs en pont dans un boîtier robuste en aluminium pour les détecteurs de force – Amplificateurs en pont dans un boîtier robuste en aluminium pour les douilles de mesure

Amplificateurs en pont dans un boîtier robuste en aluminium pour les détecteurs de force

  • Avec signal d’entrée préréglé, 0,5 … 2 mV/V
  • Signal de sortie 4 ... 20  mA ou +/-0 ... 10 VCC
  • Indice de protection IP 65
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Bridge Amplifiers – DABx MP4M – Amplificateurs en pont pour les détecteurs de force avec montage sur rail DIN

Amplificateurs en pont pour les détecteurs de force avec montage sur rail DIN

  • Signal d’entrée librement configurable
  • Pour douilles de mesure et détecteurs de force passifs
Au produit
Câbles et accessoires de montage pour les détecteurs piézoélectriques

Câbles et accessoires de montage pour les détecteurs piézoélectriques

  • Câble adapté aux détecteurs de pression interne d’un outil de Baumer, avec connecteur Fischer ou BNC
  • Câbles haute température+220 °C disponibles
  • Outil de montage pour détecteurs de pression interne d’un outil à mesure directe de type DPPC
Charge Amplifier – DACU 800-0.0-1K0-BS – DACU 820 – Amplificateur de charge multi-zone pour les détecteurs piézoélectriques

Amplificateur de charge multi-zone pour les détecteurs piézoélectriques

  • Plage réglable 100 pC - 1 000 000 pC
  • Boîtier robuste en aluminium pour utilisation industrielle
  • Valeurs limites réglables avec sorties de commutation
  • Mémoire de valeurs de crête
Au produit

Au sommet