Vos avantages
  • Tester efficacement les appareils IO-Link grâce à une connectivité rapide et une bonne visualisation
  • Explorer les fonctions et les possibilités des capteurs Baumer grâce à des extensions spécifiques et des interfaces utilisateur intuitives
  • Rechercher les IODD de tous les fabricants et gérer les appareils de manière claire
  • Surveiller le comportement des capteurs de manière transparente dans des tableaux de bord configurables
  • Configurer et entretenir les machines plus rapidement grâce à la gestion intuitive des paramètres et à la fonction de restauration

Personnellement présent pour vous : Réserver Expert Talk maintenant
23.-25.11.2021

Gagnez un temps précieux de développement avec la nouvelle suite de capteurs de Baumer : Les capteurs IO-Link peuvent être évalués, sélectionnés et paramétrés de manière plus intuitive. Découvrez les avantages pour votre ingénierie dans une conversation 1:1 et recevez une présentation personnelle.


Aperçu du logiciel
 

Fonctions
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite (BSS) est un logiciel PC pour l’évaluation, la sélection et le paramétrage des appareils IO-Link. Les développeurs d’applications peuvent ainsi mettre en œuvre plus efficacement les appareils IO-Link, notamment grâce à une visualisation intuitive des fonctions du capteur. BSS est basé sur une architecture logicielle à l’épreuve du temps et utilise des éléments du cloud Microsoft Azure. Grâce à la connexion au cloud, les utilisateurs ont accès à tout moment à la dernière version du logiciel et aux dernières fonctions. La version de base de BSS comprend : Apps Catalog, Device Library et Device Cockpit. Tout ceci fait de BSS l’outil idéal pour exploiter tout le potentiel des appareils IO-Link, aujourd’hui comme demain. 


Configuration requise
The selected altAttribute does not exist!

Téléchargements
Logiciel
Informations complémentaires


Au sommet