Gamme de produits
SmartApplet Binarization

SmartApplet Binarization

  • Binarisation adaptative
  • Caméras compatibles :
    LXG-20M.PS
SmartApplet HDR

SmartApplet HDR Calculation

  • Le calcul d’une image HDR
  • Caméras compatibles :
    LXG-40M.P
    LXG-200M.P
SmartApplet Image Aggregation

SmartApplet Image Aggregation

  • Regroupement de plusieurs images
  • Caméra compatible :
    LXG-20M.PS
SmartApplet JPEG

SmartApplet JPEG Compression

  • Compression de l’image ( réglable )
  • Caméras compatibles :
    LXG-40M.P
SmartApplet Line Scan Emulation

SmartApplet Line Scan Emulation

  • L’émulation d’une caméra linéaire
  • Caméras compatibles :
    LXG-20M.PS
    LXG-120M.PS
SmartApplet Object Extraction

SmartApplet Object Extraction

  • La localisation et l’extraction d’objets
  • Caméras compatibles :
    LXG-40M.P
    LXG-120M.P

Baumer SmartApplets SDK

Grâce à nos SmartApplets, vous maîtriserez nos tâches complexes de traitement de l’image en un tour de main. Celles-ci reposent sur un concept innovant qui permet d’étendre de manière simple et flexible à des applications spécifiques la palette de fonction des caméras LX VisualApplets avec un traitement de l’image basé sur FPGA. Les SmartApplets seront transférées sur les caméras par mise à jour du firmware, et sont alors de suite opérationnelles sans que vous ayez á développer vos propres algorithmes de traitement de l’image. Vous réagissez ainsi rapidement aux évolutions des exigences du marché tout en baissant les coûts de développement.

Si la palette de fonctions d’une SmartApplet ne devait pas suffire pour une application spécifique, il est possible de l’adapter de manière simple et à moindre coût via VisualApplets de Silicon Software. Nos collaborateurs compétentes du Centre de Solutions Baumer vous aideront volontiers dans ce sens.

Pour contacter le Centre de solutions Baumer

Vos avantages
Baumer SmartApplets SDK – Vos avantages

Grâce aux SmartApplets de Baumer, vous profiterez de solutions prêtes à l’emploi pour différentes tâches standard et souvent requise de traitement de l’image, sans devoir acquérir un savoir-faire en programmation FPGA :

  • Binarization
    • Grâce à la binarisation adaptative, vous réduisez le volume de données et bénéficiez d’une résolution et une vitesse élevées, même via l’interface GigE
  • HDR Calculation
    • Le calcul d’une image HDR à partir d’une séquence d’images à temps d’exposition différents permet de parvenir à une évaluation simple des zones claires et foncées d’une scène
  • Image Aggregation
    • Grâce au regroupement de plusieurs images à petites zones d’intérêts (ROI) à une cadence d’images très élevée, vous simplifiez la transmission de l’image et réduisez la charge de l’unité centrale
  • JPEG Compression
    • Une compression de l’image réglable et sujette aux pertes vous aide à réduire le volume de données à transférer et à archiver
  • Line Scan Emulation
    • L’intégration est simplifiée grâce à l’émulation d’une caméra linéaire avec un capteur matriciel
  • Object Extraction
    • La localisation et l’extraction d’objets vous permet de réduire les données et de simplifier l’évaluation

Téléchargements
Logiciel
Progiciels
  • Baumer SmartApplets SDK Binarization v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK HDR v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK Image Aggregation v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK JPEG v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK Line Scan Emulation v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK Object Extraction v1.0



Au sommet