Vidéo "Mesure de la largeur, du bord et de gap"
 

Le capteur très compact présente des caractéristiques identiques aux  systèmes de mesure laser complexes. Ce capteur mesure de manière fiable les positions des bords ainsi que les largeurs d’objets et de gaps et ne nécessite ni réflecteur, ni module ou  logiciel externe à installer.


Vos avantages
  • Intégration dans la machine facile et montage flexible
    • Tolérance axiale optimisée de l’axe de du faisceau optique (qTarget)
    • Positionnement rapide du capteur grâce à une ligne laser visible et des LED d’affichage
    • „„Possibilité d’un montage incliné jusqu’à ± 30°
    • Le capteur fonctionne sans réflecteur
  • Moins d’opérations de programmation pour une implémentation rapide
    • Fonctions de mesure prédéfinies pour la mesure des positions des bords et des positions médianes, des largeurs d’objets et des largeurs de gaps
    • Quelques paramètres suffisent pour optimiser l’application de mesure
    • Aucun logiciel externe
    • „„Affichage direct des valeurs mesurées en millimètres grâce à un capteur étalonné en usine
  • Sécurité du process grâce à des résultats de mesure fiables même dans des conditions exigeantes „„
    • Mesures précises même sur des objets très sombres
    • Fréquences élevées pour des objets se déplaçant rapidement
    • Insensibles aux lumières externes

Applications
Mesure simples de largeurs et de gaps - PosCon OXE7 – Applications

Technologie
Mesure simples de largeurs et de gaps - PosCon OXE7 – Technologie

Ce capteur très compact ne nécessite ni réflecteur, ni module ou logiciel externe à installer.
La ligne laser est réfléchie par la surface et, par un procédé de triangulation, reproduite sur un récepteur optique bidimensionnel, le système à lentilles multiples spécialement développé garantissant la qualité requise de l’image optique. Les valeurs de distance exactes par rapport à la surface de l’objet sont mesurées le long de la ligne laser, et les valeurs de sortie sont calculées au moyen d’algorithmes intelligents et d’une transformation performante des coordonnées. La position d’un bord, la mesure d’une largeur ou d’un gap ainsi obtenue est transmise à l’interface électrique existante. Dans le cas d’objets se déplaçant dans la direction y, l’entrée Sync permet de déterminer le point de mesure exact sur l’objet.

Les 3 dimensions :
Sens X : Position des bords le long de la ligne laser
Sens Z : Position des bords indépendamment de la distance de l’objet par rapport au capteur
Sens Y : Position des bords le long du sens de déplacement au moyen de l’entrée Sync


Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet