Vidéo "Mesure la hauteur"
 

PosCon OXH7 est capteur permettant une mesure intelligente de la hauteur d'objets à partir de 5 modes configurables. La mise en liens intelligente des mesures résultant de ces 5 modes permet au PosCon OXH7 de fournir des évaluations directes pour des applications de contrôle et de classement Check & Sort efficaces en production.


Vos avantages
  • Mise en service rapide
    • „„Tolérance axiale de la position du faisceau optimale (qTarget®)
    • „„Positionnement rapide du capteur grâce à une ligne laser visible et des LED d’affichage
    • „„Possibilité d’un montage incliné jusqu’à ± 30°
    • „„Le capteur fonctionne sans réflecteur
  • Maniement très simple
    • „„Fonctions de mesure prédéfinies : Maximum, Minimum, Moyenne, Delta, Écart type
    • Optimisation de la mesure grâce à des paramètres prédéfinis
    • „„Aucun logiciel externe
    • „„Sortie directe des valeurs mesurées en millimètres grâce à un capteur étalonné en usine
  • Précision élevée
    • Grande précision de mesure jusqu’à 2 µm
    • Fréquences de mesure élevées pour des objets se déplaçant rapidement
    • Insensible aux lumières externes

Applications
Mesure intelligente des hauteurs d’objets - PosCon OXH7 – Applications

Technologie
Mesure intelligente des hauteurs d’objets - PosCon OXH7 – Technologie

Le capteur de profils compact PosCon OXH7 contrôle de manière fiable les critères de hauteur, comme le minimum, le maximum, la moyenne, le delta et l’écart type. En fonction du mode de mesure paramétré, PosCon OXH7 calcule le résultat de mesure, et indique automatiquement en mm le résultat souhaité sur l’afficheur ou via l’interface numérique.
Les capteurs PosCon sont basés sur le principe « 3D light section ». La ligne laser est réfléchie par la surface de l’objet et, par un procédé de triangulation, reproduite sur un récepteur optique bidimensionnel. Le système à lentilles multiples spécialement développé garantit la qualité requise de l’image optique.
Des algorithmes intelligents et une transformation intégrée des coordonnées permettent de calculer de manière fiable diverse indicatrice spécifique. Le résultat de la mesure peut être comparé avec des seuils configurables et ainsi activer une sortie binaire. Ou la valeur mesurée peut également directement être indiquée en millimètres sur l’afficheur ou sur l’interface.


Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet