Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 250 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
  • Profibus-DPV0
Adresse de l'esclave
  • Commutateurs dans le Boîtier Bus
Plage de mesure
  • ±15°/±30°/±60° (bidirectionnelle)
  • 360° (unidirectionnelle)
Résolution
  • 0,001 … 1 ° (Plage de mesure 15°, 30°, 60°)
  • 0,1 … 1 ° (Plage de mesure 360°)
Précision (+25 °C)
  • ±0,1° (Plage de mesure 15°)
  • ±0,2° (Plage de mesure 30°, 60°, 360°)
Temps de montée
  • 0,5 s
Cycle de mesure
  • 10 Hz
Code
  • Binaire
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Paramètres programmables
  • Résolution
  • Valeurs Preset et Offset
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
LED Diagnostic
  • Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Dimensions de la plaque
  • 99 x 60 x 5 mm
Protection EN 60529
  • IP 66 (connecteur M12)
  • IP 67 (presses-étoupe)
Matière
  • Boîtier Bus: zinc
  • Plaque: aluminium
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (Option: seul presse-étoupe)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Sorties presse-étoupe
  • Embase mâle M12, 4 points
  • Embase mâle M12, 5 points

Téléchargements
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Declaration of conformity
Logiciel

Dessins

Accessoires
Connecteurs et câbles
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 2 m (Z 180.003) – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 180.005) – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 180.007) Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 180.005)

Numéro d'article: 11034341

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 2 m (Z 180.003) – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 180.005) – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 180.007) Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 180.007)

Numéro d'article: 11004569

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
Câbles / connecteurs – Connecteur mâle M12, 5 points, codage A, câble 5 m, (Z 181.005) Connecteur mâle M12, 5 points, codage A, câble 5 m, (Z 181.005)

Numéro d'article: 11034343

  • Connecteur mâle M12, 5 points,codage A
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
Accessoires de programmation
Programmation – CD docs réseaux + fichiers GSD/EDS/XML (Z 150.022) CD docs réseaux + fichiers GSD/EDS/XML (Z 150.022)

Numéro d'article: 10146710


Au sommet