Vidéo « DST55R pour automatisation mobile »
 

Les capteurs de contrainte robustes sont basés sur la technologie des jauges de contrainte. Les capteurs de contraintes denses à long terme offrent une solution économique pour la mesure des forces dans des environnements extérieurs difficiles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications industrielles extérieures telles que l'amortissement des vibrations dans l'automatisation mobile. L'étalonnage d'usine à la contrainte permet une installation facile sans étalonnage avec un capteur de force séparé.


Vos avantages
  • Mesure de contrainte économique dans les applications extérieures difficiles
    • Un capteur pour différentes gammes de force
    • Protection anticorrosion C5-M pour les utilisations en bord de mer et offshore
    • Plage de température comprise entre -40 et 85 °C
  • Fonctionnement continu fiable en conditions extrêmes
    • Étanchéité longue durée proTect+
    • Protections IP 68 et IP 69K
    • Construction robuste
  • Optimisation de la logistique
    • Un capteur pour différentes tailles de machines et applications
  • Diminution des coûts de développement
    • Déploiement facile
    • S’intègre facilement aux systèmes de bus existants grâce à l’interface numérique CANopen
  • Entretien rapide
    • Le capteur peut être remplacé sans reconfiguration des paramètres machines grâce au réglage usine du niveau de contrainte
    • Dépose et repose du capteur plus facile lors des opérations de montage et d’entretien

Applications

Technologie

Téléchargements
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs


Au sommet