Gamme de produits
Cavity Pressure Sensors – DLPP 6MO – Mesure indirecte - Détecteurs de pression interne d’un outil

Mesure indirecte - Détecteurs de pression interne d’un outil

  • Plage de force 0 ... 250 N à 0 ... 30 kN
  • Température de service 0 … 200 °C
  • Version enfichable
  • Convient particulièrement aux outils pour activités multiples
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Cavity Pressure Sensors – DPPC DS04.0-5.0 – DPPC DS04.0-9.4 – Mesure directe - Détecteurs de pression interne d’un outil

Mesure directe - Détecteurs de pression interne d’un outil

  • Plage de pression 0 ... 2 000 bar
  • Température de fluide 0 ... 400 °C
  • Version enfichable
  • Mesure indirecte de la pression interne d’un outil
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Charge Amplifier – DACU 800-0.0-1K0-BS – DACU 820 – Amplificateur de charge multi-zone pour les détecteurs piézoélectriques

Amplificateur de charge multi-zone pour les détecteurs piézoélectriques

  • Plage réglable 100 pC - 1 000 000 pC
  • Boîtier robuste en aluminium pour utilisation industrielle
  • Valeurs limites réglables avec sorties de commutation
  • Mémoire de valeurs de crête
Au produit
Câbles et accessoires de montage pour les détecteurs piézoélectriques

Câbles et accessoires de montage pour les détecteurs piézoélectriques

  • Câble adapté aux détecteurs de pression interne d’un outil de Baumer, avec connecteur Fischer ou BNC
  • Câbles haute température+220 °C disponibles
  • Outil de montage pour détecteurs de pression interne d’un outil à mesure directe de type DPPC

Vos avantages
  • Accroissement de la qualité des pièces
    • Contrôle et sécurité du processus durablement fiables
    • Surveillance et attestation de la qualité des pièces
  • Amélioration du rendement
    • Des variations du processus peuvent être détectées plus tôt
    • Optimisation du processus d’injection
  • Accroissement de l’efficacité de la production
    • Rendement amélioré grâce à une surveillance précise du process
    • Optimisation du temps de cycle

Applications

Technologie

L’effet piézoélectrique
Si une force est exercée sur cristal piézoélectrique, il se produit à l’intérieur un décalage de charges électriques. Ces charges infinitésimales sont détectées sur les électrodes et converties en un signal mesurable dans un amplificateur de charge. Les détecteurs piézoélectriques se caractérisent par des temps de réponse extrêmement rapides et sont parfaits pour mesurer des forces hautement dynamiques. En comparaison avec des détecteurs basés sur des jauges de contrainte, les capteurs piézoélectriques peuvent s’utiliser à des températures nettement plus élevées. Autre avantage, un détecteur permet de mesurer avec précision aussi bien de très grandes que de très petites forces. L’inconvénient de la technique piézoélectrique est que les charges générées peut s’écouler à nouveau par les courants de fuites les plus infimes. Ceci impose une remise à zéro cyclique de la mesure, qui n’est pas nécessaire avec les détecteurs basés sur les jauges de contrainte.



Au sommet