Strain Probes – DSRK – Jauge de contrainte robuste DSRK – Jauge de contrainte

Jauge de contrainte

  • Jauge de contrainte dans les alésages profonds jusqu’à 2 m
  • Robustes et sans entretien
  • Installations permanentes
  • Pour les environnements industriels difficiles
  • Électronique d’amplification intégrée
Au produit
Sonde de mesure

Sonde de mesure

  • Jauge de contrainte dans les alésages
  • Installations permanentes
  • Construction compacte
  • Mesure de contrainte économique

Vidéo "Jauge de contrainte robuste"
 

La jauge DSRK procède aux mesures sur la base de jauges de contrainte collées. Une caractéristique actuellement unique sur le marché. Grâce à cette technologie et à une nouvelle conception de tête de mesure, le capteur bénéficie d’un montage plus robuste et d’une durée de vie plus longue que les modèles comparables sur le marché. La géométrie élaborée de la tête de mesure et le mécanisme de serrage stable simplifient l’installation et suppriment le risque de détérioration, permettant d’économiser du temps et de l’argent lors du montage.


Vos avantages
  • Augmentation de la productivité de la machine
    • Temps d’arrêt machine plus courts, car pas d’entretien
  • Augmentation des performances de la machine
    • Température d’utilisation plus élevée grâce à la construction sans élastomère
  • Optimisation de la logistique
    • Stockage d’appareils de rechange inutile grâce à la construction sans entretien
    • Mesure de forces de différents diamètres de barres avec un seul capteur
  • Amélioration des performances de la machine
    • Signaux de mesure indépendants du vieillissement grâce à l’utilisation de DMS collés
    • Protection contre les dommages plus importants (surcharge des barres / endommagement de l’outil)
    • Force de fermeture suffisante
    • Maîtrise et réglage des processus plus efficaces
    • Contrôles qualité avec la détection des paramètres de processus
  • Montage plus économique
    • Le capteur peut être remplacé sans reconfiguration des paramètres machines grâce au réglage usine du niveau de contrainte
    • Remplacement sans risque grâce à la tête de mesure robuste

Applications

Technologie


Au sommet