• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Dimensions
  • Type
  • Direction de la force
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de mesure

Direction de la force

Type

Image Nom de produit Plage de mesure Dimensions Type Direction de la force Disponibilité
DLM30-BU.102.CP3.C4

Numéro d'article: 11217615

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-BU.103.CP3.C4

Numéro d'article: 11215831

Plage de mesure
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-BU.201.CP3.C4

Numéro d'article: 11217613

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-BU.202.CP3.C4

Numéro d'article: 11217616

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-BU.501.CP3.C4

Numéro d'article: 11217614

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-BU.502.CP3.C4

Numéro d'article: 11217617

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-IN.102.TP3.C4

Numéro d'article: 11217759

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-IN.201.TP3.C4

Numéro d'article: 11217757

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-IN.202.TP3.C4

Numéro d'article: 11217780

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-IN.501.TP3.C4

Numéro d'article: 11217758

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-IN.502.TP3.C4

Numéro d'article: 11217781

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-SO.102.TP3.C4

Numéro d'article: 11217621

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-SO.201.TP3.C4

Numéro d'article: 11217619

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-SO.202.TP3.C4

Numéro d'article: 11217622

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-SO.501.TP3.C4

Numéro d'article: 11217620

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-SO.502.TP3.C4

Numéro d'article: 11217623

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet