Gamme de produits
Capteurs de débit pour les applications hygiéniques

Capteurs de débit pour les applications hygiéniques

FlexFlow PF20H

  • Dédié pour les applications NEP jusqu’à 150 °C
  • Large choix de raccords process
  • Mesure de débit et température dans un seul capteur
  • Intégrable dans toutes les positions
Au produit
Capteurs de débit pour les applications industrielles

Capteurs de débit pour les applications industrielles

FlexFlow PF20S

  • Mesure de débit et température dans un seul capteur
  • Signaux de sortie TOR ou analogiques
  • Intégrable dans toutes les positions
Au produit

Vidéo "Le capteur de débit calorimétrique"
 

Le capteur de débit calorimétrique pour l'industrie laitière résout de nombreuses applications, du process à l'emballage. FlexFlow pour surveiller et assurer la vitesse de nettoyage dans les conduites d'écoulement et de retour de votre système CIP pour des résultats de nettoyage optimaux dans l'ensemble du système. Le capteur de débit calorimétrique distingue entre débit nul et débit en détectant si la chaleur est évacuée ou non par le fluide. Grâce à l'utilisation d'un élément capteur symétrique, le capteur est indépendant de la position de montage.


Vos avantages
  • Sécurité process augmentée
    • Grâce à son design symétrique et centré, le détecteur peut être installé de manière optimale dans le process, indépendamment de la position et du sens d’écoulement. Cela garantit des mesures précises et simplifie la sécurité process.
  • Moins de points de mesure, moins d’efforts
    • Mesure de débit et de température en un seul détecteur réduit le nombre de points de mesure et minimise les travaux et les coûts en termes d’installation, de services et de stockage.
  • Facilité de mise en service et gestion efficace des fluides
    • Les capteurs de débit FlexFlow possèdent un boîtier robuste en acier inoxydable avec système électronique complet. Ceci rend superflus un câblage et un montage complexe dans l’armoire électrique.
  • IO-Link pour paramétrage centralisé
    • L’interface IO-Link permet le paramétrage simultané de plusieurs détecteurs. Ceci simplifie l’adaptation du point de commutation aux différentes étapes du process et fait gagner du temps.

Applications

Les capteurs sont utilisés partout où il faut contrôler et régler des fluides dans un système de tuyaux fermé.

  • Nettoyage NEP
  • Mesure de débit dans les média ultra-propre
  • Protection contre la marche à sec
  • Refroidissement d'outils
  • Nettoyage de bouteilles
  • Nettoyage de pièces

Technologie

Téléchargements


Au sommet