• Image
  • Nom de produit
  • Style
  • Raccord process
  • Plage de mesure

Filtrer les résultats

Style

Conformité et approbations

Raccord process

Longueur de sonde

Plage de mesure

Milieu

Image Nom de produit Style Raccord process Plage de mesure
FlexFlow PF20H Style
  • IO-Link 1.1
  • 4 … 20 mA / 0 … 10 V
Raccord process
  • Adaptatieur hygiénique
  • G 1/2 A hygiénique
  • BHC
  • Tri-Clamp Ø 34.0
  • Tri-Clamp Ø 50.5
  • Tri-Clamp Ø 64.0
  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 25
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 40
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
Plage de mesure
  • 10 … 400 cm/s
Renseigner
FlexFlow PF20S Style
  • IO-Link 1.1
  • 4 … 20 mA / 0 … 10 V
Raccord process
  • Standard industriel
  • Joint conique M18x1.5
  • G 1/2 A ISO 228-1 avec cône
  • Raccord de compression Ø 6
Plage de mesure
  • 10 … 400 cm/s
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet